Wählen Sie Ihr Land

Global

USI-MH-27X13-H-02 Montagehalterung

Horizontale Montagehalterung ausschließlich für Ultraschallwandler der USi-Ultraschallsensorsysteme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Schraubbefestigung
  • Robuste Konstruktion
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten USI-MH-27X13-H-02

Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
GehäusePA12
Befestigungsmaterial2 x Zylinderkopfschraube M5x16 (im Lieferumfang enthalten)
2 x Zylinderkopfschraube M3x10 (im Lieferumfang enthalten)
Anzugsmoment Befestigungsschraubenfür M5-Schraube : max. 1,5 Nm
für M3-Schraube : max. 0,5 Nm
Abmessungen40 mm x 54 mm x 40 mm
Höhe40 mm
Breite54 mm
Länge40 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.