Seleccione su país

Visite el sitio web global

USI-MH-27X13-H-02 Abrazadera de montaje

Soporte de montaje horizontal exclusivo para transductores ultrasónicos de los sistemas de sensores ultrasónicos USI

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante tornillos de fijación
  • Construción robusta
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de USI-MH-27X13-H-02

Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
CarcasaPA12
Materiales de montaje2 x tornillo de cabeza cilíndrica M5x16 (incluido en la entrega)
2 x tornillo de cabeza cilíndrica M3x10 (incluido en la entrega)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónpara tornillo M5 : max. 1,5 Nm
para tornillo M3 : max. 0,5 Nm
Dimensiones40 mm x 54 mm x 40 mm
Altura40 mm
Anchura54 mm
Longitud40 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.