Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

PGV-PR-GM-CONTROL200R Versenkprofilschiene

Versenkschiene zur Realisierung endloser Strecken sowie zur zusätzlichen Aufnahme eines Steuercodes auf der rechten Seite

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Ausführung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PGV-PR-GM-CONTROL200R

Länge235,6 mm
Breite85 mm
Betriebstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Materialstärke4 mm
MaterialAlMg4,5Mn0,7
OberflächeELOX-E0EV1-15
Masse143 g