Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

PGV-PR-GM-CONTROL200R Raíl con perfil avellanado

Raíl avellanado para crear secciones de raíl sin fin y para añadir un código de control en el lado derecho

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión robusta
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV-PR-GM-CONTROL200R

Longitud235,6 mm
Anchura85 mm
Temperatura de trabajo-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura del montaje10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Robustez del material4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SuperficieELOX-E0EV1-15
Masa143 g