Wählen Sie Ihr Land

Global

V15S-G-Q3 Kabelstecker

Kabelstecker, konfektionierbar, M12 gerade, A-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 4 - 7 mm, Schneidklemmverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schneidklemmverbindung
  • Metallverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15S-G-Q3

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65
AnschlussSchneidklemmanschluss für 0,14 ... 0,5 mm2 / AWG 26 ... AWG 20
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 7 mm
Aderquerschnitt0,5 mm2 / 20 AWG max.
Masse20,5 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
DichtungFKM
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-0