Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15S-G-Q3 Enchufe de cable

Enchufe macho, montable en campo, M12 recto, codificación A, 5 pines, para cables de 4 a 7 mm de diámetro, conexión por desplazamiento de aislamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Bloqueo metálico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15S-G-Q3

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65
ConexiónConexión por desplazamiento del aislante de 0,14 a 0,5 mm2 / AWG 26 ... AWG 20
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 7 mm
Sección transversal0,5 mm2 / 20 AWG máx.
Masa20,5 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPA, negro
JuntaFKM
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0