Wählen Sie Ihr Land

Global

MEC-VIM8-V4A-9.5 Metallschutzschlauch

9,5 m-Metallschutzschlauch für VIM8-Schwingungssensoren

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Edelstahlausführung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MEC-VIM8-V4A-9.5

Passende KomponentenVIM8*-Schwingungssensoren
Umgebungstemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabelverschraubung
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM16 x 1,5
Höhe20 mm
Breite31 mm
LängeL9,5 m
Material
KabelverschraubungEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
MetallschutzsschlauchEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
VerbindungselementEdelstahl 1.4401 / AISI 316 (V4A)
Masse1500 g