Seleccione su país

Visite el sitio web global

MEC-VIM8-V4A-9.5 Conducto metálico flexible

Conducto metálico flexible de 9,5 m para sensores de vibración VIM8

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra suciedad y daños
  • Modelo de acero inoxidable
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MEC-VIM8-V4A-9.5

Componentes apropiadosSensores de vibración VIM8*
Temperatura ambiente-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Roscado del cable
Para el tipometric
Thread sizeM16 x 1,5
Altura20 mm
Anchura31 mm
LongitudL9,5 m
Material
Roscado del cableAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Conducto metálico flexibleAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Elemento de fijaciónAcero inoxidable 1.4401 / AISI 316
Masa1500 g