Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-4222 Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen
  • Nennspannung 12 V
  • Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen
  • Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
  • Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset)
  • Statusanzeige
  • Modularer Aufbau, steckbar
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-4222

GerätetypTyp 1/P2 nach EN 61643-11
Anzahl der geschützten Signalleitungen2
Topologienicht geerdet
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Anschlussgeschützter Bereich: Klemmen 1', 2'
ungeschützter Bereich: Klemmen 1, 2
Leckstrom< 30 µA bei Uc , Leitung-Leitung
< 10 nA bei Uc , Leitung-Erde
NennspannungUN12 V
Höchste DauerspannungUc10,6 V AC und 15 V DC
NennlaststromIL0,75 A bei 70 °C (158 °F)
Längswiderstand1 Ω pro Leitung
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp1,5 kA pro Leitung
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In5 kA pro Leitung
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax20 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal10 kA
SchutzpegelUpmax. 32 V Leitung-Leitung bei Nennableitstoßstrom In
max. 600 V Leitung-Erde bei Nennableitstoßstrom In
Impuls-Rücksetzzeit< 30 ms
GrenzfrequenzfG2,6 MHz , Leitung-Leitung
AnzeigeelementeStatusanzeige
Funktionsanzeige (grün)
Fehleranzeige (rot)
SchutzartIEC 60529:2013
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-71.04, Schweregrad G3
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
Aderquerschnitt0,2 ... 2,5 mm2 eindrähtig
0,2 ... 2,5 mm2 feindrähtig
Material
GehäusePolyamid PA 6.6
Masseca. 35 g
Abmessungen6 x 90 x 69 mm (B x H x T)
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatTÜV 22 ATEX 8881 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
TemperaturklasseT4 für Umgebungstemperatur ≤ 80 °C
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
UL-ZulassungE501704
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUR 22.0051X
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.