Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-4222 Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal
  • Tensión nominal 12 V
  • Barrera de protección contra sobretensiones para líneas de señal no conectadas a tierra
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
  • Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
  • Indicación de estado
  • Diseño modular, enchufable
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-4222

Tipo de dispositivoTipo 1/P2 según EN 61643-11
Número de líneas de señal protegidas2
Topologíasin toma a tierra
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
ConexiónÁrea protegida: terminales 1', 2'
área no protegida: terminales 1, 2
Corriente de fuga< 30 µA a Uc , línea a línea
< 10 nA a Uc , línea a tierra
Tensión nominalUN12 V
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc10,6 V CA y 15 V CC
Corriente de carga nominalIL0,75 A a 70 °C (158 °F)
Resistencia longitudional1 Ω por conductor
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp1,5 kA por conductor
Pico de corriente (8/20 µs)In5 kA por conductor
Max. pico de corriente (8/20 µs)Imax20 kA
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal10 kA
Nivel de protección de tensiónUpmax. 32 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 600 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Tiempo de restablecimiento del impulso< 30 ms
Frecuencia de cortefG2,6 MHz , línea a línea
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Resistencia a la corrosiónsegún ISA-71.04, Grado de gravedad G3
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
Sección transversal0,2 ... 2,5 mm2 un conductor
0,2 ... 2,5 mm2 de hilos finos
Material
CarcasaPoliamida PA 6.6
Masaaprox. 35 g
Dimensiones6 x 90 x 69 mm (A x L x H)
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoTÜV 22 ATEX 8881 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Clase de temperaturaT4 para temperatura ambiente ≤ 80 °C
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2018 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización ULE501704
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUR 22.0051X
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.