Wählen Sie Ihr Land

Global

V112-G-BK3M-PUR-ABG-V112-G Verbindungskabel

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 12-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, schleppkettentauglich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • Halogenfrei
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V112-G-BK3M-PUR-ABG-V112-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 1,5 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
MikrobenbeständigkeitEN 50396 / DIN VDE 0282-10
HydrolysebeständigkeitEN 50396 / DIN VDE 0282-10
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-404
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 13 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP65 / IP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser6,5 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl12
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Ader 3: weiß
Ader 4: grün
Ader 5: pink
Ader 6: gelb
Ader 7: schwarz
Ader 8: grau
Ader 9: rot
Ader 10: violett
Ader 11: grau/pink
Ader 12: rot/blau
Aderaufbau18 x 0,1 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 80 % Bedeckung
LängeL3 m
KabelkurzzeichenLSPYwC11Y
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmax. 2000000
Torsionsbeanspruchung± 30 °/m
Masse288 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPUR, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert