Wählen Sie Ihr Land

Global

V11S/V15S-G-0,2M-PUR-T-V1-GX-Y Y-Verteilerkabel

Y-Verteilerkabel, M12-Buchse gerade, A-kodiert, 5-polig, auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 3-polig / M12-Stecker gerade, A-kodiert, 5-polig, 2x PUR-Kabel schwarz, schleppkettentauglich, torsionsbeständig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindungskabel IO-Link Class A auf Class B
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V11S/V15S-G-0,2M-PUR-T-V1-GX-Y

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Steckverbinder 2
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP68 / IP69
Steckverbinder 3
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: braun
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: schwarz
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeLL1 = 0,2 m
L2 = 0,2 m
KabelkurzzeichenLi F 9Y 11Y 3 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 5000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3,3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Masse49,6 g
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPP
UV-Beständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2