Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11S/V15S-G-0,2M-PUR-T-V1-GX-Y Cable de conexión de divisor Y

Cable de conexión de divisor Y, conector hembra M12 recto, codificación A, 5 pines, conector macho M12 recto, codificación A, 3 pines / conector macho M12 recto, codificación A, 5 pines, 2 cables PUR negros, apto para cadena portacables, resistente a la torsión

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable de conexión IO-Link Class A a Class B
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11S/V15S-G-0,2M-PUR-T-V1-GX-Y

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68/IP69
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68/IP69
Conector 3
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67/IP68/IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: marrón
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: negro
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
LongitudLL1 = 0,2 m
L2 = 0,2 m
Código de cableLi F 9Y 11Y 3 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 5000000
Velocidad de movimientomax. 3,3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa49,6 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia del lubricante de refrigeraciónsi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2