Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-22 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-22

MaterialAluminium, schwarz eloxiert
Masseca. 180 g
Abmessungen
Höhe50 mm
Breite44 mm
Länge135 mm
SerieRL23
RL28
RL29
RL32
Safety SerieSLA20
SLA28
SL29, SLA29
Reflektor SerieReflektor C110-2
Reflektor H60