Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-22 Ayuda de montaje

Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-22

MaterialAluminio, eloxado negro
Masaaprox. 180 g
Dimensiones
Altura50 mm
Anchura44 mm
Longitud135 mm
SerieRL23
RL28
RL29
RL32
Safety SerieSLA20
SLA28
SL29, SLA29
Serie del reflectorReflector C110-2
Reflector H60