Wählen Sie Ihr Land

Global

PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL Tablethalterung

Tablethalterung, Universalhalterung für Tab-Ex 03 für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 1/21 und Division 1

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL

BeschreibungNur für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen
Farbeschwarz
Masse187 g
Abmessungen
B x H x T164 mm x 148 mm x 69 mm
SerieTab-Ex® 03 DZ1