Seleccione su país

Visite el sitio web global

PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL Tablet Mount

Tablet mount, universal mount for Tab-Ex 03 for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de PASSIVE HOLDER W TILT SWIVEL

DescriptionOnly for use in non-hazardous environments
Colorblack
Mass187 g
Dimensions
W x H x D164 mm x 148 mm x 69 mm
SeriesTab-Ex® 03 DZ1