Wählen Sie Ihr Land

Global

STANDARD DUTY PEDESTAL MOUNT Sockelhalterung

Sockelhalterung, Halterung für Tab-Ex 03 für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 1/21 und Division 1

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten STANDARD DUTY PEDESTAL MOUNT

BeschreibungNur für den Einsatz in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen
Sockelhalterung 6,5“ – mit Kugelkopf und Flügelmutter. Kompatibel mit dem Universal-Tablet-Halter (Tab-Ex 03 / 04 Pro / 05) und dem USB-C-Fahrzeughalter VH-C S03 (Smart-Ex 03).
Farbeschwarz
Masse201 g
SerieTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 04 Pro , Smart-Ex® 203 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Smart-Ex® 03