Wählen Sie Ihr Land

Global

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 Befestigungsadapter

Magnetadapter zur Montage von VIM3*-/VIM6*-Schwingungssensoren über magnetische Haltekraft in einer Anwendung ohne direkte Einschraubmöglichkeit, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Haltekraft 35 kg

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verwendbar für VIM3*- / VIM6*-Schwingungssensoren mit Außengewinde
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MAGAD-M08-1,25-MAG/36

Passende KomponentenVIM3*-Schwingungssensoren
VIM6*-Schwingungssensoren
Innengewindefür Sensormontage
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM8 x 1,25
Gewindelänge12 mm
LängeL32 mm
Durchmesser36 mm
Haltekraft35 kg ± 10 %
MaterialEdelstahl 1.4539 , Baustahl S235JR galvanisch vernickelt
Masse200 g