Seleccione su país

Visite el sitio web global

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 Adaptador de montaje

Adaptador magnético para el montaje de sensores de vibración VIM3*/VIM6* mediante fuerza de retención magnética en una aplicación sin posibilidad de atornillado directo, rosca interior M8 x 1,25 x 10, fuerza de retención de 35 kg

Ventajas clave de un vistazo

  • Se puede utilizar para sensores de vibración VIM3*/VIM6* con rosca externa
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MAGAD-M08-1,25-MAG/36

Componentes apropiadosSensores de vibración VIM3*
Sensores de vibración VIM6*
Rosca internapara el montaje del sensor
Para el tipometric
Thread sizeM8 x 1,25
Longitud de la rosca12 mm
LongitudL32 mm
Diámetro36 mm
Fuerza de retención35 kg ± 10 %
MaterialAcero inoxidable 1.4539 , acero suave S235JR, niquelado galvánicamente
Masa200 g