Wählen Sie Ihr Land

Global

UCC4000-50GK-B26-0,15M-Y Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M50
  • PTFE-beschichteter Wandler
  • Physikalisches LIN-Interface
  • Temperaturkompensation
  • Auflösung 16 Bit

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UCC4000-50GK-B26-0,15M-Y

Erfassungsbereich250 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 250 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 75 kHz
BetriebsspannungUB8 ... 18 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 20 mA bei 12 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 250 mW im Messbetrieb
Bereitschaftsverzugtv≤ 95 ms
Schnittstellentypphysikalisches LIN Interface
Übertragungsrate19,2 kBit/s (8N1)
Zykluszeit80 ms
Auflösung2,5 mm
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Temperatureinfluss3 % vom Endwert über den gesamten Temperaturbereich
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2:2020 : Kapitel 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Der Sensor ist für die Versorgung durch eine Batterie konzipiert. Die Signale des Sensors werden in einer Steuerungseinheit weiterverarbeitet, die auch für den EMV-Schutz zuständig ist.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP66 / IP67 ( ausgenommen Stecker )
Material
GehäusePBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, PTFE-beschichtet
Stecker
TypJST-Stecker: PHR-3
Polzahl3
Kabel
Kabeldurchmesser3 x 0,25 mm2
MaterialPVC
LängeL150 mm
Masse100 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite50 mm
Länge50 mm
Ausgang
Temperaturkompensation
Adresseinstellung 7
Lieferumfang1 Mutter Kunststoff