Wählen Sie Ihr Land

Global

UC7000-50GK-B26-0,15M-Y Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M50
  • Physikalisches LIN-Interface
  • Temperaturkompensation
  • Auflösung 16 Bit
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC7000-50GK-B26-0,15M-Y

Erfassungsbereich500 ... 7000 mm
Blindzone0 ... 500 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 50 kHz
BetriebsspannungUB8 ... 18 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 20 mA bei 12 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 250 mW im Messbetrieb
Bereitschaftsverzugtv≤ 165 ms
Schnittstellentypphysikalisches LIN Interface
Übertragungsrate19,2 kBit/s (8N1)
Zykluszeit150 ms
Auflösung4 mm
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Temperatureinfluss3 % vom Endwert über den gesamten Temperaturbereich
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2:2020 : Kapitel 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Der Sensor ist für die Versorgung durch eine Batterie konzipiert. Die Signale des Sensors werden in einer Steuerungseinheit weiterverarbeitet, die auch für den EMV-Schutz zuständig ist.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP66 / IP67 ( ausgenommen Stecker )
Material
GehäusePolyester (GFP)
GehäusedeckelPBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch
Stecker
TypJST-Stecker: PHR-3
Polzahl3
Anschlussaufbau
Kabel
Kabeldurchmesser3 x 0,25 mm2
MaterialPVC
LängeL150 mm
Masse380 g
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite92,5 mm
Länge92,5 mm
Ausgang
Temperaturkompensation
Adresseinstellung 7
Lieferumfang1 Mutter Kunststoff