Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC7000-50GK-B26-0,15M-Y Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M50
  • Interfaz LIN física
  • Compensación de temperatura
  • Resolución de 16 bits
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC7000-50GK-B26-0,15M-Y

Rango de detección 500 ... 7000 mm
Zona ciega0 ... 500 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 50 kHz
Tensión de trabajoUB8 ... 18 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA con 12 V de CC
Consumo de potenciaP0≤ 250 mW en el servicio de medición
Retardo a la disponibilidadtv≤ 165 ms
Tipo de InterfazInterfaz LIN física
Cuadencia de la transferencia19,2 kBit/s (8N1)
Tiempo del ciclo150 ms
Resolución4 mm
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Influencia de la temperatura3 % del valor final en todo el rango de temperaturas
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN IEC 60947-5-2:2020 : capítulo 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
El sensor está diseñado para recibir alimentación de una batería. Las señales del sensor se procesan en una unidad de control, también responsable de la protección EMC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP66 / IP67 ( excepto conectores )
Material
CarcasaPoliéster (GRP)
Tapa de la carcasaPBT
Transductorresina de epoxi/mezcla de esfera de vidrio hueco
Conectores
TipoConector JST: PHR-3
Nº de polos3
Disposición de conexiones
Cable
Diámetro del cable3 x 0,25 mm2
MaterialPVC
LongitudL150 mm
Masa380 g
Dimensiones
Altura90 mm
Anchura92,5 mm
Longitud92,5 mm
Salida
Compensación de temperatura
Configuración de dirección 7
Volumen de suministro1 Tuerca Plástico