Wählen Sie Ihr Land

Global

OGR4000-R305-2EP-IO Flächenlichtschranke

Flächenlichtschranke, Rotlicht, max. Reichweite 4 m, Lichtfeldhöhe 60 mm, IO-Link-Schnittstelle, 2 Gegentaktausgänge, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flächenlichtschranke mit 5 Strahlen im Standardlichtschrankengehäuse
  • Helle gut sichtbare Sendestrahlen, gewährleisten eine komfortable Ausrichtung des Sensors
  • Sichere Erkennung aller Oberflächen unabhängig von der Objektbeschaffenheit
  • Zuverlässige Kleinteileerkennung von sehr flachen und unregelmäßig geformten Objekten
  • Konstante Objekterkennung ab 2 mm innerhalb des gesamten Erfassungsbereichs

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OGR4000-R305-2EP-IO

BetriebsreichweiteStandard Modus: 0 ... 4 m
hochauflösend: 0 ... 2 m
Reflektorabstand0,2 ... 4 m Reflektor H85-2
Grenzreichweite4 m
Erfassungsbereichsiehe Tabelle
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Feldhöhe60 mm
Feldbreite12 mm
Objektgrößemindestens 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm; positionsunabhängige Erkennung innerhalb des Erfassungsbereichs
Strahlanzahl5
Öffnungswinkel± 2 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2
Auflösungsiehe Tabelle
MTTFd674 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (8 Hz) - Ende der Kompensation
BedienelementeTeach-In-Taste
Bedienelemente5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
IO-Link-Betriebsart: 18 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 35 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Smart Sensor - SSP 2.1
ProzessdatenEingang 8 Bit
- Schaltsignal 1 Bit
- Stabilitätsalarm 1 Bit
- Messwert 6 Bit
Ausgang 2 Bit
- Sensorkontrollfunktion 1 Bit
- Auswertungskontrollfunktion 1 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID0x101001 (1052673)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A , Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
C/Q - BK: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link
/Q - WH: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
SchaltfrequenzfStandard Modus: 500 Hz , hochauflösend: 250 Hz
AnsprechzeitStandard Modus: 1 ms , hochauflösend: 2 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Die zulässige Mindestumgebungstemperatur während des Einlernens beträgt -30 °C.
Die zulässige Temperaturänderung nach dem Einlernen beträgt ±20 K.
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse132 g
Abmessungen
Höhe89 mm
Breite25,8 mm
Tiefe59,5 mm