Seleccione su país

Visite el sitio web global

OGR4000-R305-2EP-IO Sens. de área retroreflectante

Sensor de área retrorreflectivo, luz roja, rango de detección máx. 4 m, altura del campo de luz 60 mm, interfaz de IO-Link, 2 salidas de tiro y empuje, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensores de área con barrera por reflexión con cinco haces de luz en una carcasa estándar de sensor fotoeléctrico
  • Los haces emisores luminosos de alta visibilidad garantizan una cómoda orientación del sensor
  • Detección segura de todas las superficies con independencia de la naturaleza del objeto
  • Detección fiable de piezas pequeñas para objetos muy planos con una forma irregular
  • Detección constante de objetos de 2 mm dentro de toda el área de detección

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OGR4000-R305-2EP-IO

Distancia útil operativaModo estándar: 0 ... 4 m
Alta resolución: 0 ... 2 m
Distancia del reflector0,2 ... 4 m Reflector H85-2
Distancia útil límite4 m
Rango de detección ver cuadro
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Altura del campo60 mm
Ancho de campo12 mm
Tamaño del objetoMínimo 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm; detección independiente de la posición dentro del rango de detección
Nº de haces5
Ángulo de apertura± 2 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2
Resoluciónver cuadro
MTTFd674 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
Encendido permanentemente: trayectoria de luz despejada
Apagado permanentemente: se detectó un objeto
Intermitente (8 Hz) - fin de la compensación
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Modo IO-Link: 18 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 35 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Sensor inteligente - SSP 2.1
Datos de procesoEntrada 8 Bit
- señal de conmutación 1 Bit
- alarma de estabilidad 1 Bit
- valor de medición 6 Bit
Salida 2 Bit
- Función de control por sensor 1 Bit
- función de control de evaluación 1 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo0x101001 (1052673)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A , Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - BK: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link
/Q - WH: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfModo estándar: 500 Hz , Alta resolución: 250 Hz
Tiempo de respuestaModo estándar: 1 ms , Alta resolución: 2 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
La temperatura ambiente mínima permitida durante la enseñanza es de -30 °C.
El cambio de temperatura permitido después de la enseñanza es de ±20 K.
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzLuneta de plástico
Masa132 g
Dimensiones
Altura89 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad59,5 mm