Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-M20-80 Einbaustecker

Einbaustecker, M12/M20, Kunststoffausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kunststoffausführung
  • Vorderwand-/Schraubmontage
  • M12-Stecker in jeder Position montierbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten V1-M20-80

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 3 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
SchutzartIP67 bei Abdichtung mit O-Ring
Kabel
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
LeiteraufbauEinzellitzen mit Aderendhülsen
LängeL80 mm
MontageVorderwandmontage M20
Masse14 g
Steckverbinder
SchraubverbindungPA 66
Kabel
AderisolationPVC