Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-M20-80 Enchufe del panel

Enchufe del panel, M12/M20, versión de plástico

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión de plástico
  • Montaje en la pared delantera/atornillado
  • Conector M12 montable en cualquier posición
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de V1-M20-80

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 3 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 en caso de obturación con junta tórica
Cable
Número de núcleos4
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Montaje de escaleraCables trenzados aislados con punteras para terminales
LongitudL80 mm
MontajeMontaje delantero M20
Masa14 g
Clavija
Conexión de tornilloPA 66
Cable
Aislamiento del hiloPVC