Wählen Sie Ihr Land

Global

CBN60-FPA-E5-P1A Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schließer-/Öffner-Verhalten verdrahtungsprogrammierbar
  • 60 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
  • Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CBN60-FPA-E5-P1A

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC) durch die Verdrahtung wählbar
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn60 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 48,6 mm
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
B180 mm
C180 mm
F320 mm
BetriebsspannungUB10 ... 36 V DC
Schaltfrequenzf10 Hz
HystereseH1 ... 15 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd0 ... 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 250 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kleinster Aderquerschnittohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2
Größter Aderquerschnittohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2
GehäusematerialPPE
SchutzartIP65
Masse300 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge105 mm
Lieferumfang4 x Federring
4 x Zylinderkopfschraube