Seleccione su país
CBN60-FPA-E5-P1A Sensor capacitivo
Ventajas clave de un vistazo
- Comportamiento N.A./N.C. con cableado programable
- 60 mm no enrasado
- 3 hilos CC
- El rango de conmutación puede ajustarse con el potenciómetro a un rango amplio









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de CBN60-FPA-E5-P1A
| Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC), seleccionable a través del cableado | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 60 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 48,6 mm |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Condiciones de montaje | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 36 V CC | |||||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 10 Hz | |||||||||
| Histéresis | H | 1 ... 15 % | |||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | ||||||||||
| Protección contra cortocircuito | si | ||||||||||
| Caída de tensión | Ud | 0 ... 2,5 V | |||||||||
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 250 mA | |||||||||
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 20 mA | |||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | ||||||||||
| Potenciómetro | Regulador de sensibilidad |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Material de la carcasa | PPE | ||||||||||
| Grado de protección | IP65 | ||||||||||
| Masa | 300 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Volumen de suministro | 4 x arandela elástica 4 x tornillo del cabezal del cilindro |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.