Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1,5 mm bündig
  • Druckfest bis 350 bar dynamisch auf aktive Fläche
  • Für den Einsatz in Hydraulikzylindern
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,22 mm
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,5
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1500 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Betriebsdruck350 bar (5076,4 psi)
MTTFd1240 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeEpoxy (schwarz)
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse142 g
Abmessungen
Länge56 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.