Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 1,5 mm enrasado
  • A prueba de presión hasta 350 bar dinámico en superficie activa
  • Para la aplicación en cilíndros hidráulicos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,22 mm
Factor de reducción r1.43010,5
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1500 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Presión de trabajo350 bar (5076,4 psi)
MTTFd1240 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalepoxy (negro)
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa142 g
Dimensiones
Longitud56 mm
Diámetro18 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.