Wählen Sie Ihr Land

Global

V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654 Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker, einseitig, M8 Rastverriegelung gerade, B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, verdrehsicher

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Robotertauglich / Torsionsgeeignet
  • Schutzart IP65
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Halogenfrei
  • Rastverriegelung
  • Stecker passt durch Bohrungen mit Durchmesser min. 8 mm
  • Kundenspezifische Konfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V311S-GR-BK0,65M-PUR-U-Y701654

Individuelle AnpassungAderenden 50 mm abgemantelt
AMP-Crimp 925819-3
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl5
KodierungB-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Individuelle AnpassungAMP-Crimp 925819-3
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitIEC 60754-1
UL-ZulassungAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Ader 5: grau
Aderaufbau42 x 0,1 mm ∅
LängeL0,65 m
KabelkurzzeichenLi F 9Y 11Y 5 x 0,34
Schleppkettentauglichkeit
Prüftemperatur25 °C (77 °F)
Schleppkettenzyklenmin. 10000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 5 m
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Torsionszyklenmin. 1000000
Torsionsbeanspruchung± 180 °/m
Masse26,02 g
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
GriffkörperPUR, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
UV-Beständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Kühlschmierstoff-Beständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2