Wählen Sie Ihr Land

Global

WE77/Ex-2 115V Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • Steuerstromkreis EEx ia IIC
  • 115 V AC Versorgungsspannung
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung
  • Leitungsbruchüberwachung (LB)
  • 1 Relaiskontaktausgang (Wechsler) pro Kanal

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten WE77/Ex-2 115V

SignaltypBinäreingang
AnschlussKlemmen 17, 18
BemessungsspannungUr103,5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz
Verlustleistung2,5 W
Leistungsaufnahmeca. 3,2 VA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1-, 2+; 8+, 9-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 0,5 ms / min. 0,5 ms
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 10, 11, 12; 13, 14, 15
AusgangSignal ; Relais
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 125 V AC/4 A/500 VA cos φ min. 0,7; 40 V DC/2 A/80 W ohmsche Last
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 10 ms / ca. 20 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Schaltfrequenz< 10 Hz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 410 g
Abmessungen60 x 104 x 110 mm (B x H x T) , Gehäusetyp W2
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 02 ATEX 2065
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
EingangEx ia
SpannungUo13,4 V DC
StromIo31 mA
LeistungPo145 mW (Kennlinie trapezförmig)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm126,5 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
UL-Zulassung
Control Drawing116-0115C (cULus)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.