Seleccione su país
WE77/Ex-2 115V Amplificador de interruptor
Ventajas clave de un vistazo
- 2 canales
- Circuito de corriente de control EEx ia IIC
- 115 V CA tensión de alimentación
- Dirección de la acción reversible
- Control de interrupción del conductor (LB)
- 1 salida de contacto de relé (contacto de conmutación) por canal
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL