Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R1000-03 Umlenkspiegel

Umlenkspiegel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache und schnelle Montage
  • 90° Strahlablenkung
  • kombinierbar mit Justagevorrichtung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R1000-03

WiederholgenauigkeitRDie Wiederholgenauigkeit des eingesetzten Gerätes ändert sich nicht.
Genauigkeit± 1 mm (Dieser Fehler addiert sich zum Fehler des eingesetzten Gerätes)
MaterialEdelstahl,
Umlenkspiegel: Glas
Masseca. 165 g
BefestigungSensor Befestigungsmaterial inklusive
SerieR1000