Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R1000-03 Espejo de desviación

Espejo de desviación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje fácil y rápido
  • desviación del haz de 90°
  • Se puede combinar con un dispositivo de ajuste
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R1000-03

RepetibilidadRLa precisión de repetición del dispositivo empleado no se modifica.
Precisión± 1 mm (Este error se suma al error del dispositivo empleado)
MaterialAcero inoxidable,
Reflector pasivo: Vidrio
Masaaprox. 165 g
FijaciónSensor Material de fijación incluído
SerieR1000