Wählen Sie Ihr Land

Global

ENI58PU-S**Q* Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse ∅ 58 mm
  • Vollwelle
  • Bis zu 1500 Striche
  • Quadratflansch
  • Universeller Ausgangstreiber
  • BlueBeam-Technologie für höchste Präzision

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENI58PU-S**Q*

Erfassungsartoptische Abtastung
Linearitätsfehler± 0,025 °
Impulszahlmax. 1500
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC , verpolsicher
LeerlaufstromI0max. 50 mA
AusgangstypGegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest
Ausgangsfrequenzmax. 400 kHz
Anstiegszeit300 ns
Phasenlage A zu B90 ° ± 9 ° elektrisch
Tastverhältnis1/2 ± 10 %
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
SchutzartDIN EN 60529, IP54
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 79 Applications only. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Arbeitstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) , Kabel, fest verlegt
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , Kabel beweglich
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Material
GehäuseAluminium, blank
FlanschAluminium, blank
WelleVollwelle Edelstahl
Masse< 400 g ohne Kabel
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment≤ 35 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 0,01 Nm
Wellenbelastung
Axial≤ 40 N
Radial≤ 80 N
Abmessungen
Durchmesser58,5 mm