Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENI58PU-S**Q* Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • ∅ carcasa 58 mm
  • Eje macizo
  • Hasta 1500 marcas
  • Brida rectangular
  • Controlador de salida universal
  • Tecnología BlueBeam para la máxima precisión

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENI58PU-S**Q*

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Error de linealidad± 0,025 °
Número de impulsosmáx. 1500
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC , seguro ctra. inversión polaridad
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Tipo de salidapush-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , proteg. ctra. cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 400 kHz
Tiempo de subida300 ns
Posición de fase A a B90 ° ± 9 ° eléctrica
Ciclo de trabajo1/2 ± 10 %
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP54
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Para uso exclusivo en aplicaciones NFPA 79. Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura de trabajo-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) , cable, instalación fija
-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , cable movible
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Material
CarcasaAluminio, brillante
BridaAluminio, brillante
EjeEje macizo acero inoxidable
Masa< 400 g sin cable
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia≤ 35 gcm2
Momento de arranque≤ 0,01 Nm
Carga sobre el eje
Axial≤ 40 N
Radial≤ 80 N
Dimensiones
Diámetro58,5 mm