Wählen Sie Ihr Land

Global

ML17-54/59/103/115a/154 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompaktes, Universalgehäuse
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Basisversion mit einer Endstufe
  • Manipulationssichere Version da keine Einstellmöglichkeiten
  • Festkabel mit Schnelltrennungsstecker
  • M8-Steckeranschluss

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ML17-54/59/103/115a/154

Betriebsreichweite0 ... 3,5 m
Reflektorabstand50 ... 3500 mm
Grenzreichweite5 m
ReferenzobjektReflektor FE-RR1
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 626 nm
Polarisationsfilterja
Fremdlichtgrenze≤ 10000 Lux
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
BetriebsstromIB100 mA maximal pro Ausgang
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss150 mm Kabel mit M8-Stecker, 4-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittAcryl
Masseca. 40 g
Abmessungen
Höhe34,5 mm
Breite15 mm
Länge29,3 mm