Wählen Sie Ihr Land

Global

UB-PROG4-V31 Programmiergerät

Programmiergerät für Ultraschallsensoren mit zwei 4-poligen M8-Steckern

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Programmiergerät für Ultraschallsensoren der Serie UB*-F77*
  • Einfache, temporäre Integration in die Sensorversorgungsleitung mittels M8-Steckverbindungen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB-PROG4-V31

AnschlussM8 x 1 , 4-polig
Material
GehäuseABS
KabelPUR
Masse100 g
KabellängeL = 2,25 m
L1 = 2 m
L2 = 0,2 m

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.