Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB-PROG4-V31 Unidad de programación

Unidad de programación para sensores ultrasónicos con dos conectores M8 de 4 clavijas

Ventajas clave de un vistazo

  • Unidad de programación para sensores ultrasónicos de la serie UB*-F77*
  • Integración simple y temporal en la línea de alimentación del sensor mediante el conector M8
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB-PROG4-V31

ConexiónM8 x 1 , cuatro polos
Material
CarcasaABS
CablePUR
Masa100 g
Longitud del cableL = 2,25 m
L1 = 2 m
L2 = 0,2 m

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.