Wählen Sie Ihr Land

Global

RP25-12M-LR-SET Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basis-Lichtschranken zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen
  • Frontseitige Anzeige-LED
  • Relaisausgang
  • Version mit Zubehör im Lieferumfang
  • Betriebsspannung 24 V AC/DC

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RP25-12M-LR-SET

Betriebsreichweite0,5 ... 12 m
Grenzreichweite15 m
ReferenzobjektReflektor RD82 SW4
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderLED
LichtartWechsellicht 680 nm
KennzeichnungCE
Lichtfleckdurchmesserca. 400 mm im Abstand von 15 m
Öffnungswinkel1,5 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
FunktionsanzeigeLED rot: leuchtet bei unterbrochenem Lichtstrahl

LED grün: leuchtet bei freiem Lichtstrahl
Funktionsreserve-AnzeigeLED rot blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
BetriebsspannungUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
BetriebsstromIB≤ 30 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1 VA
Testeingangbei 0 V an Klemme 1 schaltet der Sender ab
AusgangstypRelais, Wechsler
Schaltungsarthellschaltend
Schaltspannungmax. 50 V AC max. 48 V DC
SchaltstromDC: max. 0,5 A AC: max. 0,6 A
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Ansprechzeit≤ 10 ms
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
SchutzartIP65 nach EN 60529
AnschlussSchraubklemmen für max. 1,5 mm2
Material
GehäuseABS GF15
Masseca. 60 g
Abmessungen
Höhe86 mm
Breite44 mm
Tiefe39 mm