Seleccione su país

Visite el sitio web global

RP25-12M-LR-SET Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico para la detección de personas, objetos y vehículos
  • Indicador LED en la parte delantera
  • Salida relé
  • Versión con accesorios incluidos
  • Voltaje de funcionamiento de 24 VCA/VCC

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RP25-12M-LR-SET

Distancia útil operativa0,5 ... 12 m
Distancia útil límite15 m
Objeto de referenciaReflector RD82 SW4
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna 680 nm
IdentificaciónCE
Diámetro del haz de luzaprox. 400 mm a una distancia de 15 m
Ángulo de apertura1,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de la funciónLED rojo: se enciende cuando el haz de luz se interrumpe

LED verde: se ilumina cuando el haz de luz está libre
Indicador de alarma de estabilidadLED rojo parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Tensión de trabajoUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V CC
Corriente de trabajoIB≤ 30 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1 VA
Entrada de Testa 0 V en el terminal 1, el transmisor se apaga
Tipo de salidarelé, contacto de cambio
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Tensión de conmutaciónmáx. 50 V CA máx. 48 V CC
Corriente de conmutaciónCC: máx. 0,5 A CA: máx. 0,6 A
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Tiempo de respuesta≤ 10 ms
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Grado de protecciónIP65 según EN 60529
ConexiónBornes roscados para máx. 1,5 mm2
Material
CarcasaABS GF15
Masaaprox. 60 g
Dimensiones
Altura86 mm
Anchura44 mm
Profundidad39 mm