Wählen Sie Ihr Land

Global

MHW 06 Montagehilfe

Modularer Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für VariKont und VariKont L2 Sensoren
  • Aluminiumprofile, vormontiert
  • Zur Montage an Trägerprofilen in der Fördertechnik (passend lieferbar für unterschiedliche Profile)
  • Einfache und schnelle Montage
  • Einstellbare Sensorposition in allen 3 Achsrichtungen
  • Sensor in Längs- und Querrichtung zur Profilschiene montierbar
  • Alle Befestigungsteile sind mit unverlierbaren Schrauben ausgestattet

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten MHW 06

MaterialAluminium-Strangpressprofil
AbmessungenProfilschiene 1 für die Montage des Haltewinkels: 155 mm
Profilschiene 2 zur Positionierung des Haltewinkels am Trägerprofil siehe Datentabelle