Seleccione su país

Visite el sitio web global

MHW 06 Ayuda de montaje

Ángulo de fijación modular

Ventajas clave de un vistazo

  • Compatible con los sensores VariKont y VariKont L2
  • Perfiles de aluminio, premontados
  • Para el montaje en perfiles portadores en técnica del transporte (suministrable para diferentes perfiles adecuados)
  • Montaje fácil y rápido
  • Posiciones del sensor ajustables en 3 direcciones del eje
  • Sensor montable en dirección longitudional y transversal al raíl de perfil
  • Todas las partes de fijación están provistas con tornillos imperdibles

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de MHW 06

MaterialPerfil de cuerda extruida
DimensionesRiel de perfil 1 para la instalación del soporte de montaje: 155 mm
Riel de perfil 2 para colocar el soporte de montaje del perfil de soporte, consulte la tabla de datos