Wählen Sie Ihr Land

Global

RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster energetisch, Kunststoffgehäuse, Tastweite 2500 mm einstellbar, DC-Version, Infrarotlicht, Hellschaltung, Relaisausgang, Festkabel mit Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weit sichtbare Anzeige-LED
  • Relaisausgang
  • Version mit an +UB gebundener Relais-Sammelanschlussklemme
  • Kompaktes und stabiles Gehäuse
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271

Tastbereich0 ... 2500 mm einstellbar
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Polarisationsfilternein
Lichtfleckdurchmesserca. 50 mm im Abstand von 2,5 m
Öffnungswinkel2 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux ; nach EN 60947-5-2
MTTFd790 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 VA
Schaltungsarthellschaltend
SignalausgangRelais, 1 Schließer
Schaltspannung12 ... 30 V DC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 90 W
Schaltfrequenzf≤ 20 Hz
Ansprechzeit≤ 25 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel mit M12 x 1 , 4-polig connector
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
Kabel
LängeL150 mm
Masse65 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite18 mm
Tiefe35 mm