Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 Sensor de modo difuso

Sensor de modo difuso, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 2500 mm, versión de CC, luz infrarroja, luz encendida, salida de contacto del relé, cable fijo con enchufe M12

Ventajas clave de un vistazo

  • LED Display visible ampliamente
  • Salida relé
  • Versión con terminal común de relé unido a +UB
  • Carcasa compacta y estable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271

Rango de detección0 ... 2500 mm ajustable
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm x 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Polfiltrono
Diámetro del haz de luzaprox. 50 mm a una distancia de 2,5 m
Ángulo de apertura2 °
Límite de luz extraña50000 Lux ; según EN 60947-5-2
MTTFd790 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1,2 VA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelés, 1 N.A.
Tensión de conmutación12 ... 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 90 W
Frecuencia de conmutaciónf≤ 20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo con M12 x 1 , cuatro polos conector
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Cable
LongitudL150 mm
Masa65 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm