Wählen Sie Ihr Land

Global

DT6S-W-BK6M-PUR-O1 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Deutsch-Buchse, gewinkelt, 6-polig, PUR-Kabel schwarz, schleppkettentauglich, für den Außenbereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste PUR-Leitung
  • Schutzart IP68
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Mikroben- und Hydrolysebeständig
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • Rastverriegelung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten DT6S-W-BK6M-PUR-O1

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformDeutsch-Steckverbinder
Ausführunggewinkelt
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl6
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 8 A pro Kontakt
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-2-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
UV-Beständigkeitin Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2-A für 1000 Stunden
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Losrüttelsicherungintegriert
SchutzartIP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 50 N / 300 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 7021)
Aderzahl6
Aderquerschnitt0,5 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß
Ader 2: braun
Ader 3: blau
Ader 4: orange
Ader 5: grün
Ader 6: schwarz
Aderaufbau28 x 0,15 mm ∅
1 x symmetrisch verdrillt
LängeL6 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 6 x 0,50
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 10 m
Beschleunigungmax. 10 m/s2
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeNi
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
Salzwasserbeständigkeitja
UV-Beständigkeitja
Chemische Beständigkeitgut
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
Hydrolysebeständigkeitja
EntflammbarkeitFT2