Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB2-F79M-E2-C-FE-160MM-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Tastweite 2 mm
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Ferromagnetische Objekte
  • Schweißfeldimmun
  • Schweißschlacken Beschichtung
  • M12 Kabelstecker 160 mm mit brandsicherer POC-Ummantelung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NMB2-F79M-E2-C-FE-160MM-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
Anmerkung: Der Sensor kann 0,5 mm in Stahl eingesetzt werden, ohne dass sich dies auf das Sensorfeld auswirkt.
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
BetätigungselementFerromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0
Reduktionsfaktor rCu0
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,3
Reduktionsfaktor rMs0
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf5 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL≤ 200 mA
ReststromIr≤ 10 µA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
MTTFd2898 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeAusgang: gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
UmgebungstemperaturSteckverbinder / Verstärker : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Sensorkopf: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F)
Schockfestigkeit30 g 11 ms 3 Achsen
Anschlussart160 mm POC Kabel mit 3-polig ( vergoldet ) Gerätestecker M12 x 1
Aderquerschnitt2 x 0,34 mm2
GehäusematerialXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP68
Masse18 g
Abmessungen
Höhe4,7 mm
Breite8 mm
Länge20 mm
KabellängeL = 160 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.