Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB2-F79M-E2-C-FE-160MM-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de detección 2 mm
  • Superficie activa acero inoxidable
  • Objetos ferromagnéticos
  • Inmune a los campos de soldadura
  • Revestimiento de escoria de soldadura
  • Juego de cables macho M12 de 160 mm con revestimiento de POC ignífugo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB2-F79M-E2-C-FE-160MM-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Nota: El sensor se puede incrustar 0,5 mm en acero sin afectar al campo de detección.
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010,3
Factor de reducción rMs 0
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf5 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
MTTFd2898 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoSalida: amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambienteConector enchufable / Amplificador : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Cabezal del sensor: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F)
Resistencia a choques30 g 11 ms 3 planos
Tipo de conexión160 mm POC Cable con 3 polos ( Chapado en oro ) Conec. macho M12 x 1
Sección transversal2 x 0,34 mm2
Material de la carcasaXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP68
Masa18 g
Dimensiones
Altura4,7 mm
Anchura8 mm
Longitud20 mm
Longitud del cableL = 160 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.